chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RUC300-M3047-LIAP8X-H1151/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RUC300-M3047-LIAP8X-H1151/3GD
Bestell-ID-Nr. 1840432
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Interface
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 47,5 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
RUC300-M3047-LIAP8X-H1151/3GD
Artikel gesamt
€ 1.047,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.047,20