chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RUC300-M3047-AP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RUC300-M3047-AP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1840400
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
160,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Interface
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RUC300-M3047-AP8X-H1141
Artikel gesamt
€ 635,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 635,80