chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RUC30-M30-RP8X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RUC30-M30-RP8X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1840010
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 561,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Home
Loading...
Technische Daten
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Interface
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
300
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RUC30-M30-RP8X-H1141
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 561,00
Support kontaktieren