chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RUR40-Q12-AP8X-V1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionsschranke
RUR40-Q12-AP8X-V1141
Bestell-ID-Nr. 1830049
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 12 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Teach-Eingang
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionsschranke
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
400
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RUR40-Q12-AP8X-V1141
Artikel gesamt
€ 207,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 207,24