chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU100-Q30-LUX-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU100-Q30-LUX-H1141
Bestell-ID-Nr. 1820205
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
88 mm x 65 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusequalität
Crastin, SK645FR
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
1000
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
RU100-Q30-LUX-H1141
Artikel gesamt
€ 351,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 351,12