chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU30-EMT18-AP8X-H1141/S948 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU30-EMT18-AP8X-H1141/S948
Bestell-ID-Nr. 1810012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
101 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Interface
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Max. Reichweite (mm)
300
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
RU30-EMT18-AP8X-H1141/S948
Artikel gesamt
€ 480,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 480,59