chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-S12-AN7X/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI2-S12-AN7X/S100
Bestell-ID-Nr. 17731
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
160
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 151,69
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-AN7X/S100
Artikel gesamt
€ 151,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren