chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-H12-AN7 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-H12-AN7
Bestell-ID-Nr. 17705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI2-H12-AN7
Artikel gesamt
€ 117,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 117,15