chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-S12-RP7/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI2-S12-RP7/S100
Bestell-ID-Nr. 17687
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI2-S12-RP7/S100
Artikel gesamt
€ 125,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 125,40