chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI2-K08-AN6X/S258 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI2-K08-AN6X/S258
Bestell-ID-Nr. 1719605
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Breite
200
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
200
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schlitzweite (mm)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 73,37
home
Turck-Shop
Others
SI2-K08-AN6X/S258
Artikel gesamt
€ 73,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren