chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SI2-K08-AN7 (50 PCS.) | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI2-K08-AN7 (50 PCS.)
Bestell-ID-Nr. 1719604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
11 mm x 15 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Litzen
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.5
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schlitzweite (mm)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
SI2-K08-AN7 (50 PCS.)
Artikel gesamt
€ 81,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 81,18