chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BID2-H12F-AP6/S310 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für hohe Drücke
BID2-H12F-AP6/S310
Bestell-ID-Nr. 1688812
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
DC
Breite
180
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
260
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
1.4305 (AISI 303)
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 181,28
home
Turck-Shop
Others
BID2-H12F-AP6/S310
Artikel gesamt
€ 181,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren