chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BID2-G182-AP6-H1141/S212 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für hohe Drücke
BID2-G182-AP6-H1141/S212
Bestell-ID-Nr. 1688202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
druckfest
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
30
Länge
130
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 238,04
home
Turck-Shop
Others
BID2-G182-AP6-H1141/S212
Artikel gesamt
€ 238,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren