chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-K11-AP6X 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-K11-AP6X 5M
Bestell-ID-Nr. 16682
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 11 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
80
Länge
130
Leitungslänge (m)
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 103,51
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11-AP6X 5M
Artikel gesamt
€ 103,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren