chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-Q08-VP6X2 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Abkündigung Jan. 2024
BI8U-Q08-VP6X2 12M
Bestell-ID-Nr. 1662030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
8
Länge
32
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
12
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 143,11
Artikel gesamt
€ 143,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI8U-Q08-VP6X2 12M
Support kontaktieren