chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S1160 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI8U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S1160
Bestell-ID-Nr. 1662028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
8
Länge
32
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.6
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 110,44
home
Turck-Shop
Others
BI8U-Q08-AP6X2-0.6-RS4/S1160
Artikel gesamt
€ 110,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren