chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10U-QP08-RN6X2 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI10U-QP08-RN6X2 7M
Bestell-ID-Nr. 1662026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI10U-QP08-RN6X2 7M
Artikel gesamt
€ 109,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 109,56