chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5-P18-AN6/S139-S90 60M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz
BI5-P18-AN6/S139-S90 60M
Bestell-ID-Nr. 1660372
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 304,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-AN6/S139-S90 60M
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Unterwasser
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
60
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 304,26
Support kontaktieren