chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18-RP6/S139-S90 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz
BI5-P18-RP6/S139-S90 10M
Bestell-ID-Nr. 1660366
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Unterwasser
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Länge
80
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 158,51
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-RP6/S139-S90 10M
Artikel gesamt
€ 158,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren