chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5-MT18-AP6X2-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI5-MT18-AP6X2-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 1655503
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest, PTFE-beschichtet
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI5-MT18-AP6X2-H1141/S34
Artikel gesamt
€ 158,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 158,95