chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-Q30-RN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-Q30-RN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1655101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53 mm x 30 mm x 30,5 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 58,19
Artikel gesamt
€ 58,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI15-Q30-RN6X-H1141
Support kontaktieren