chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI3-K14K-2AP6X3-TVP-TB12T | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör Modulare Platine für Ventil-Rückmeldeboxen
NI3-K14K-2AP6X3-TVP-TB12T
Bestell-ID-Nr. 1650269
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP00
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 182,49
Artikel gesamt
€ 182,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI3-K14K-2AP6X3-TVP-TB12T
Support kontaktieren