chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI2-BMI-AP-003 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI2-BMI-AP-003
Bestell-ID-Nr. 1650252
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 18 mm x 29 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.095
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 172,48
Artikel gesamt
€ 172,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI2-BMI-AP-003
Support kontaktieren