chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18-AP6/S139-S1261 120M | TURCK – Your Global Automation Partner
BI5-P18-AP6/S139-S1261 120M
Bestell-ID-Nr. 1650246
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
120
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 811,80
Artikel gesamt
€ 8.118,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-AP6/S139-S1261 120M
Support kontaktieren