chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI1.5-VEP-2AP6-0.185-FS4.4X3/S304 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
NI1.5-VEP-2AP6-0.185-FS4.4X3/S304
Bestell-ID-Nr. 1650123
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
18
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
18
Länge
47
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.185
Qualität aktive Fläche
PP GR-15
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 169,29
Artikel gesamt
€ 169,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI1.5-VEP-2AP6-0.185-FS4.4X3/S304
Support kontaktieren