chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Abfrageset für die Spanntechnik
BI1-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Bestell-ID-Nr. 1650109
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
47 mm x 18 mm x 18 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Trogamit
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.1
Qualität aktive Fläche
PP GR-20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 167,31
Artikel gesamt
€ 167,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI1-Q6.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Support kontaktieren