chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI20U-P30SK-RP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20U-P30SK-RP6X
Bestell-ID-Nr. 1646701
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 93,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
NI20U-P30SK-RP6X
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,83
Support kontaktieren