chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20U-TS12-AP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Erkennung von kleinen, schnellen, im Schlauch geführten Teilen
NI20U-TS12-AP6X2
Bestell-ID-Nr. 1646647
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 17 mm x 12 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
9
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
2
Länge
100
Leitungslänge (m)
2
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 181,61
home
Turck-Shop
Others
NI20U-TS12-AP6X2
Artikel gesamt
€ 181,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren