chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI12U-EM18H-AP6X2-H1141/S395 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI12U-EM18H-AP6X2-H1141/S395
Bestell-ID-Nr. 1645406
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
12
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
Duroplast
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
NI12U-EM18H-AP6X2-H1141/S395
Artikel gesamt
€ 101,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 101,42