chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2U-Q12-AP6X-0.2-RSV4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI2U-Q12-AP6X-0.2-RSV4
Bestell-ID-Nr. 1635538
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 26 mm x 12 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
110
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 109,34
home
Turck-Shop
Others
BI2U-Q12-AP6X-0.2-RSV4
Artikel gesamt
€ 109,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren