chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-EG18SK-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5U-EG18SK-AN6X
Bestell-ID-Nr. 1635420
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
BI5U-EG18SK-AN6X
Artikel gesamt
€ 89,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 89,87