chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-T18-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-T18-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1635136
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 97,79
Artikel gesamt
€ 97,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI5U-T18-AP6X2-H1141
Support kontaktieren