chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI8U-EM18WD-AP6X/S90 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
BI8U-EM18WD-AP6X/S90 10M
Bestell-ID-Nr. 1635106
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1.5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 121,44
Artikel gesamt
€ 121,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI8U-EM18WD-AP6X/S90 10M
Support kontaktieren