chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10NF-S30-AN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit selektivem Verhalten
BI10NF-S30-AN6X
Bestell-ID-Nr. 16215
Auf Lager
home
Turck-Shop
Others
BI10NF-S30-AN6X
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Selective NF
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 149,71
Artikel gesamt
€ 149,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren