chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q4.7-RP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q4.7-RP6X
Bestell-ID-Nr. 1614002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Breite
8
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
4.7
Länge
16
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 83,16
Artikel gesamt
€ 83,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q4.7-RP6X
Support kontaktieren