chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI2-Q5.5-RP6X/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI2-Q5.5-RP6X/S34
Bestell-ID-Nr. 1613010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI2-Q5.5-RP6X/S34
Artikel gesamt
€ 86,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 86,90