chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU40U-M18M-UN8X2-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anmerkung zum empfohlenen Ersatzartikel
RU40U-M18M-UN8X2-H1151
Bestell-ID-Nr. 1610080
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
70
Max. Reichweite (mm)
400
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 176,66
home
Turck-Shop
Others
RU40U-M18M-UN8X2-H1151
Artikel gesamt
€ 176,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren