chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RU130U-M30E-2UP8X2T-H1151/S724 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU130U-M30E-2UP8X2T-H1151/S724
Bestell-ID-Nr. 1610065
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
89 mm
Abstrahlrichtung
gerade
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
berührungslos
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
1300
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Messprinzip
Ultraschall
Qualität aktive Fläche
Epoxyd
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus
home
Turck-Shop
Others
RU130U-M30E-2UP8X2T-H1151/S724
Artikel gesamt
€ 450,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 450,01