chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU100U-M18MS-UP8X2-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU100U-M18MS-UP8X2-H1151
Bestell-ID-Nr. 1610011
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm
Abstrahlrichtung
seitlich
Auflösung
1 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
kompakt
Betriebsart
Laufzeit
Einstellmöglichkeit
Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Länge
80
Max. Reichweite (mm)
1000
Medium
,
Messprinzip
Ultraschall
Qualität aktive Fläche
Epoxyd
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 202,40
home
Turck-Shop
Others
RU100U-M18MS-UP8X2-H1151
Artikel gesamt
€ 202,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren