chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3.5U-Q08-RP6X2-0.08-1.2/S387-S1203 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3.5U-Q08-RP6X2-0.08-1.2/S387-S1203
Bestell-ID-Nr. 1608918
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
3.5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.08
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
BI3.5U-Q08-RP6X2-0.08-1.2/S387-S1203
Artikel gesamt
€ 187,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 187,22