chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10U-Q14-AP6X2 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10U-Q14-AP6X2 12M
Bestell-ID-Nr. 1608708
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
5
Länge
100
Leitungslänge (m)
12
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
BI10U-Q14-AP6X2 12M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 85,14
Artikel gesamt
€ 85,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren