chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-Q30-AP6X/S90 5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-Q30-AP6X/S90 5M
Bestell-ID-Nr. 1608622
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53 mm x 30 mm x 30,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI10-Q30-AP6X/S90 5M
Artikel gesamt
€ 62,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 62,15