chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI2-K08-AG6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI2-K08-AG6
Bestell-ID-Nr. 1605501
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Litzen
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.32
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schlitzweite (mm)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 71,94
home
Turck-Shop
Others
SI2-K08-AG6
Artikel gesamt
€ 71,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren