chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI15-K30-AP6-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI15-K30-AP6-H1141
Bestell-ID-Nr. 1605006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
48 mm x 60 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schlitzweite (mm)
15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
SI15-K30-AP6-H1141
Artikel gesamt
€ 112,53
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 112,53