chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EH08/6.5K-1.5/1.5-2AP6-FSF4.4K/S922 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EH08/6.5K-1.5/1.5-2AP6-FSF4.4K/S922
Bestell-ID-Nr. 1604605
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
1.5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI1-EH08/6.5K-1.5/1.5-2AP6-FSF4.4K/S922
Artikel gesamt
€ 450,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 450,12