chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EM30-VP6X2-H1141/S1102 | TURCK – Your Global Automation Partner
Auswertegerät für induktiven Sensor bis 250 °C
EM30-VP6X2-H1141/S1102
Bestell-ID-Nr. 1602412
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
83 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
EM30-VP6X2-H1141/S1102
Artikel gesamt
€ 309,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 309,43