chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SP1.5-P | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
SP1.5-P
Bestell-ID-Nr. 1600706
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.4
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
SP1.5-P
Artikel gesamt
€ 74,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 74,69