chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-Q08-VP6X2/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI5-Q08-VP6X2/S34
Bestell-ID-Nr. 1600101
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.03
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 123,75
home
Turck-Shop
Others
BI5-Q08-VP6X2/S34
Artikel gesamt
€ 123,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren