chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI360P1-QR14-LI2X2-0.35-AMP02-3P/S1320 | TURCK – Your Global Automation Partner
RI360P1-QR14-LI2X2-0.35-AMP02-3P/S1320
Bestell-ID-Nr. 1593026
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
5
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
2
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.35
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
AMP Superseal
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 170,17
home
Turck-Shop
Others
RI360P1-QR14-LI2X2-0.35-AMP02-3P/S1320
Artikel gesamt
€ 170,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren