chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97 3M
Bestell-ID-Nr. 1593006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
120
Elektrischer Anschluss
Kabel
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
135
Leitungslänge (m)
3
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 179,19
home
Turck-Shop
Others
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97 3M
Artikel gesamt
€ 8.959,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren